THICKNESS=0
USER_PARAMS=

TOOLS {
    NUM=1
    TYPE=VIA
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=7.874
    DRILL_SIZE=7.874
}

TOOLS {
    NUM=2
    TYPE=VIA
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=11.811
    DRILL_SIZE=11.811
}

TOOLS {
    NUM=3
    TYPE=VIA
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=15
    DRILL_SIZE=15
}

TOOLS {
    NUM=4
    TYPE=VIA
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=20
    DRILL_SIZE=20
}

TOOLS {
    NUM=5
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=31
    DRILL_SIZE=31
}

TOOLS {
    NUM=6
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=34
    DRILL_SIZE=34
}

TOOLS {
    NUM=7
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=39.3701
    DRILL_SIZE=39.3701
}

TOOLS {
    NUM=8
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=45.2756
    DRILL_SIZE=45.2756
}

TOOLS {
    NUM=9
    TYPE=NON_PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=59
    DRILL_SIZE=59
}